Victaulic(唯特利)油气市场下游解决方案
从设计到调试,Victaulic(唯特利)的增值工程解决方案能够让工厂快速上线运营,并确保它们以最佳性能运行。无论是设备区外还是设备区内(OSBL 和 ISBL),在项目的每个阶段,Victaulic(唯特利)都能为合作伙伴提供独特的解决方案。
我们了解化工和炼油厂运营的复杂性,可提供具有以下优势的服务和解决方案:
- 减少人力并减少作业现场的拥堵情况
- 强化作业现场的安全性
- 提高系统可靠性
- 优化维持保养,缩短停机时间
- 实现制造和模块化施工
- 兼容 “高级工作打包 (AWP) ” 施工方法
系统方案:
- 压缩空气、仪表空气
- 公用工程用水,包括冷却水、废水和原水
- 工艺安全
- 氮气和其他惰性气体
- NSF 61 饮用水,安全淋浴
- 蒸汽和冷凝
- 消防
Victaulic(唯特利)ASME B31.3 认证和批准的产品、服务和解决方案,旨在提升整个下游和重工业市场的工作效率。
协会与标准
Victaulic(唯特利)解决方案和效益
Mitigate Risk
- 100% 目视检查确保正确安装
- 耐腐蚀性能更强
- 适应管道压力、移动和振动衰减
- 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险
最大限度提高工作效率
- 安装速度比传统连接方法快10倍
- 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养
最大程度地缩短周期
- 可缩短 80%总施工工期
- 节省总安装成本
模块化结构
- 垂直整合的制造和模块化能力
- 现场安装时间减少60%
- 易于现场安装并简化安装流程的设计