我们如何做到的?

利用先进的元素分析技术,我公司世界一流的材料工程师能够预测材料在各种结构和现场条件下的性能。

然后,我们通过现场测试佐证该分析结果。经过多年的不断分析和测试,我们开发了拥有自主知识产权的密封化合物,Victaulic(唯特利)“EHP”级 EPDM 密封垫圈正是我们不断努力的成果。

Victaulic(唯特利)“EHP” 级 EPDM 密封垫圈是市场上唯一额定温度达到 250°F/121°C 的 EPDM 密封垫圈。这比行业标准 EPDM 密封垫圈的额定温度 (230°F/110°C) 提高了 20 度。我们的工程客户都知道,密封垫圈的额定温度越高,他们对管道系统的信心就越强。