2019 product of the year awarded to Victaulic FireLock IGS Installation-Ready Style V9 Sprinkler coupling and QuickVic SD Installation-Ready System

荣获大奖的创新

We're proud to announce our Gold and Bronze winners for this year's Consulting-Specifying Engineer Product of the Year Awards! Click here to learn more about our winning solutions, and thank you to everyone who voted!

Installed Victaulic V9 Sprinkler

FireLock™ IGS V9 型喷淋头接头和沟槽喷淋头

重新定义了裸露天花板应用中的喷淋头安装

  • 无需任何喷淋头的预备工作
  • 减少重复拧转造成的损害
  • 目测检查安装是否正确
  • 标准化 1" FireLock IGS 接口
Workers in a mine

Extreme Conditions

Victaulic(唯特利)解决方案适用于
要求最严苛的管道系统和情况。

需要连接到特定产品?

产品选型指南 >

为您找到适用于特定规格、
应用或业务需求的产品。

软件图纸 >

查看21种主流设计软件提供的管道连接方案图纸。

联系我们 >

有问题?有建议?
轻点鼠标或电话联系我们。

消防相关 >

了解最先进的接头,喷淋头,
消防相关产品和管道应用。

产品聚焦

Series E125 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

Exclusively for use on thin wall stainless steel pipe which features Victaulic’s proprietary StrengThin™ 100 groove profile Designed for Continue Reading

了解更多信息

725S 系列换向阀

适用于回填采矿作业中的回填和冲洗引水。可在压力下工作,以便在发生堵塞时排空回填 继续阅读

了解更多信息

QuickVic™ SD Installation-Ready™ 系统

适用于尺寸 2"/DN50 及以下的碳钢管道系统的最经济和最高效的管道连接解决方案;P07 型 继续阅读

了解更多信息

VicFlex™ AB6 型组件 – 冷库

提供的干式喷淋头:V33、V36 或 V40;提供的软管:AH2-CC 系列、AH2 系列;冷库应用;避免差异移动。继续阅读

了解更多信息

Style 905 Coupling for HDPE

设计用于平端高密度聚乙烯 (HDPE) 管道 (SDR 7 – SDR 26);尺寸 2 – 14" IPS 和 63 继续阅读

了解更多信息

FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ 管件系列

No. 142 Welded Outlet NAP-1 Weld Plunger Cone WB-1 Weld Plunger Cone Style 922 Outlet-T No. 101 Installation-Ready™ 90º Continue Reading

了解更多信息

资源库

技术资料

通用产品目录

PDF | 产品目录

消防产品目录

PDF | 产品目录

《现场安装手册》

PDF | 手册

沟槽管端管件技术文件

PDF | 技术文件

滚制开槽管道技术数据

PDF | 技术与设计数据

BLOG

Hyatt Seattle equipped with flex drop

Benefits of Using Flex Drops: Fixed Verses Variable Costs

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

阅读更多 >
Benefits of Vic Flex flex drops

Benefits of Using Flex Drops: Combating Ceiling Settlement

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

阅读更多 >
Construction engineers supervising progress of construction project

Benefits of Using Flex Drops: Simplified Materials Management

Posted on March 31, 2020 Driven by feedback from contractors on the front lines, the fire protection industry has Continue Reading

阅读更多 >
Megaphone shouting "Trends"

2020 U.S. Fire Sprinkler Industry Predictions

Posted on March 11, 2020 Fire Sprinkler Industry Predictions Fire Protection Contractor has published the 2020 Fire Sprinkler Industry Continue Reading

阅读更多 >

解决方案

Victaulic(唯特利)机械管道连接解决方案的工程优势

工程优势

唯特利管道组件经过专业设计,在安装时考虑到了各种环境因素:从地震到噪音,从热移动到震动衰减。

了解更多信息 >

管道连接优势

紧密集成—是我们机械连接系统的核心。密封垫圈技术和沟槽技术是我们先进接头技术的基础。所有接头均符合严格的标准,具有最佳性能,满足您对管道系统的需求。

了解更多信息 >

Victaulic(唯特利)机械管道连接解决方案
Victaulic(唯特利)机械管道连接系统安装

系统安装优势

唯特利管道系统安全,高效,性价比高,无需危险的焊接操作,降低安装风险。

了解更多信息 >