电力基础设施解决方案合作伙伴
Victaulic is designed to provide full system solutions to meet the rigorous demands and challenging environments of the power generation industry across all plant types and scopes of work. We are proud to be a part of the planning, design, and construction of power and energy facilities throughout the globe.
Victaulic works for power.
自 20 世纪 20 年代以来,Victaulic 就为一些规模最大的电力项目提供解决方案,包括标准服务需求以及高压、极端温度和磨蚀性应用场合。Victaulic 能够提供符合电力规范的解决方案,提高了系统在使用寿命内的可持续性、可靠性、确定性与安全性,从而满足电力行业的极端需求。
我们为电力行业中的天然气、风能、地热能、核能、太阳能、煤炭、水力发电和往复式发动机的受影响者和利益相关者提供支持。Victaulic 为各种项目提供支持,包括新设施、现有工厂的翻新和维护升级。整个发电设施的公用工程管道、工艺管道、专用管道和消防管道都使用 Victaulic 的机械沟槽解决方案。
Victaulic’s solutions are designed to meet the engineering and operational requirements of ASME B31 Codes and other applicable standards compliant to the power industry.
Victaulic 电力解决方案与优点
- 安全性
- 可靠性好
- 减小风险
- 增加确定性
- 可持续精益管道系统
- 提高项目和设计效率
- 模块化结构
- 最大程度地缩短周期
顶级电力基础设施项目
协会与标准