Victaulic(唯特利)油气市场下游解决方案

下游

Victaulic(唯特利)油气市场下游解决方案

从设计到调试,Victaulic(唯特利)的增值工程解决方案能够让工厂快速上线运营,并确保它们以最佳性能运行。无论是设备区外还是设备区内(OSBL 和 ISBL),在项目的每个阶段,Victaulic(唯特利)都能为合作伙伴提供独特的解决方案。

 

我们了解化工和炼油厂运营的复杂性,可提供具有以下优势的服务和解决方案:

  • 减少人力并减少作业现场的拥堵情况
  • 强化作业现场的安全性
  • 提高系统可靠性
  • 优化维持保养,缩短停机时间
  • 实现制造和模块化施工
  • 兼容 “高级工作打包 (AWP) ” 施工方法

 

系统方案:

  • 压缩空气、仪表空气
  • 公用工程用水,包括冷却水、废水和原水
  • 工艺安全
  • 氮气和其他惰性气体
  • NSF 61 饮用水,安全淋浴
  • 蒸汽和冷凝
  • 消防

 

Victaulic(唯特利)ASME B31.3 认证和批准的产品、服务和解决方案,旨在提升整个下游和重工业市场的工作效率。

 

协会与标准

       

            

联系石油、天然气和化工团队

项目

Victaulic(唯特利)解决方案和效益

降低风险

  • 100% 目视检查确保正确安装
  • 耐腐蚀性能更强
  • 适应管道压力、移动和振动衰减
  • 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险

最大限度提高工作效率

  • 安装速度比传统连接方法快10倍
  • 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养

最大程度地缩短周期

  • 可缩短 80%总施工工期
  • 节省总安装成本

模块化结构

  • 垂直整合的制造和模块化能力
  • 现场安装时间减少60%
  • 易于现场安装并简化安装流程的设计