Victaulic(唯特利)油气市场上游解决方案

上游

Victaulic(唯特利)油气市场上游解决方案

不断变化的上游行业需要产品在一些最具挑战的环境和应用场合下,能够最大限度提高生产力、降低风险并提高效率。

 

从项目建模和制造服务,到能够同时提高效率和安全性的业界领先机械管道连接技术,Victaulic(唯特利)致力于帮助客户更快上线系统,从而更快地投入生产。

 

作为垂直整合的独家合作伙伴,Victaulic(唯特利)能够在项目生命周期的每个阶段提供质量保障,交付经目视检验已正确安装的系统,同时将现场所需人工数量减少 80%。

 

系统的速度更快、更安全,也更可靠,并且产品设计用于应对恶劣的环境和具有挑战性的安装作业。

 

系统方案:

  • 散料处理系统
  • 中央收集设施
  • 蒸馏/除砂系统
  • 出油管线
  • 游离水分离器
  • 热处理系统
  • 高压燃油管线
  • 泥浆管线
  • 通风管线
  • 火炬管线
  • 采油废水管线
  • 采油管汇
  • 盐水处置
  • 二次采油管线
  • 分离器
  • 除油罐和洗气罐
  • 入口/出口阀组
  • 油罐区
  • 三次采油管线
  • 输水
  • 井口连接管线

加拿大油砂使用的其他系统:

  • 水力运输
  • 初次和二次提取
  • 尾矿
  • 尾矿管理
  • 泵站
  • 原水
  • 回收水
  • 采油废水
  • 冷热工艺管道系统工业用水
  • 消防用水配送管道
  • 工厂公用管道

联系石油、天然气和化工团队

项目

Victaulic(唯特利)解决方案和效益

降低风险

  • 100% 目视检查确保正确安装
  • 耐腐蚀性能更强
  • 适应管道压力、移动和振动衰减
  • 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险

最大限度提高工作效率

  • 安装速度比传统连接方法快10倍
  • 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养

最大程度地缩短周期

  • 可缩短 80%总施工工期
  • 节省总安装成本

模块化结构

  • 垂直整合的制造和模块化能力
  • 现场安装时间减少60%
  • 易于现场安装并简化安装流程的设计