Victaulic(唯特利)油气市场中游解决方案
从油气运输到水资源的收集、再利用和输送,中游市场需要可靠高效的运输解决方案。
能够满足充满挑战的应用和不断变化的全球格局需求的产品和系统带动了复杂市场的发展。无论是在高密度聚乙烯(HDPE)、不锈钢管,还是在环氧树脂管道上安装埋地或露天管道系统,Victaulic(唯特利)解决方案都是您的理想选择。
Victaulic(唯特利) 产品使用简单的手动工具即可完成安装,装配速度比其他管道连接方法快 10 倍。通过目视即可验证每个管道接头是否正确安装,可助您降低风险,提高对系统的信心。
Victaulic(唯特利)为您提供一整套安全、高效和系统可靠性的解决方案。
中游系统:
- 输送管道
- 盐水处置
- 水循环设施
- 生产和淡水输送管道(埋地和地上)
- 竖管
- 输水
- 清管器
- 消防用水管道
- 雨淋系统
Victaulic(唯特利)解决方案和效益
Mitigate Risk
- 100% 目视检查确保正确安装
- 耐腐蚀性能更强
- 适应管道压力、移动和振动衰减
- 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险
最大限度提高工作效率
- 安装速度比传统连接方法快10倍
- 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养
最大程度地缩短周期
- 可缩短 80%总施工工期
- 节省总安装成本
模块化结构
- 垂直整合的制造和模块化能力
- 现场安装时间减少60%
- 易于现场安装并简化安装流程的设计