Victaulic(唯特利)海上作业解决方案
海上作业的复杂性需要可靠且高效的系统安装、维护和操作。Victaulic(唯特利)可提供经过价值工程设计的垂直整合制造和模块化解决方案,满足全球海上产业需求,帮助企业:
- 降低风险
- 最大限度提高施工进度
- 简化系统维护和扩展
- 提高系统可靠性
从浮动生产系统到半潜式船舶和固定结构,Victaulic(唯特利)竭诚为近海设施提供帮助。
系统方案:
- 公用工程用气体
- 饮用水
- 工艺用水
- 散装水泥
- 钻井用水
- 废水
- 压缩空气
Victaulic(唯特利)解决方案和价值
Mitigate Risk
- 100% 目视检查确保正确安装
- 耐腐蚀性能更强
- 适应管道压力、移动和振动衰减
- 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险
最大限度提高工作效率
- 安装速度比传统连接方法快10倍
- 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养
最大程度地缩短周期
- 可缩短 80%总施工工期
- 节省总安装成本
模块化结构
- 垂直整合的制造和模块化能力
- 现场安装时间减少60%
- 易于现场安装并简化安装流程的设计