Victaulic(唯特利)油气市场上游解决方案
不断变化的上游行业需要产品在一些最具挑战的环境和应用场合下,能够最大限度提高生产力、降低风险并提高效率。
从项目建模和制造服务,到能够同时提高效率和安全性的业界领先机械管道连接技术,Victaulic(唯特利)致力于帮助客户更快上线系统,从而更快地投入生产。
作为垂直整合的独家合作伙伴,Victaulic(唯特利)能够在项目生命周期的每个阶段提供质量保障,交付经目视检验已正确安装的系统,同时将现场所需人工数量减少 80%。
系统的速度更快、更安全,也更可靠,并且产品设计用于应对恶劣的环境和具有挑战性的安装作业。
系统方案:
- 散料处理系统
- 中央收集设施
- 蒸馏/除砂系统
- 出油管线
- 游离水分离器
- 热处理系统
- 高压燃油管线
- 泥浆管线
- 通风管线
- 火炬管线
- 采油废水管线
- 采油管汇
- 盐水处置
- 二次采油管线
- 分离器
- 除油罐和洗气罐
- 入口/出口阀组
- 油罐区
- 三次采油管线
- 输水
- 井口连接管线
加拿大油砂使用的其他系统:
- 水力运输
- 初次和二次提取
- 尾矿
- 尾矿管理
- 泵站
- 原水
- 回收水
- 采油废水
- 冷热工艺管道系统工业用水
- 消防用水配送管道
- 工厂公用管道
Victaulic(唯特利)解决方案和效益
Mitigate Risk
- 100% 目视检查确保正确安装
- 耐腐蚀性能更强
- 适应管道压力、移动和振动衰减
- 消除明火、烟尘和绊倒等现场危险
最大限度提高工作效率
- 安装速度比传统连接方法快10倍
- 易于拆卸和重新安装,便于进行系统维护保养
最大程度地缩短周期
- 可缩短 80%总施工工期
- 节省总安装成本
模块化结构
- 垂直整合的制造和模块化能力
- 现场安装时间减少60%
- 易于现场安装并简化安装流程的设计