为现在和未来的业务需求而设计

Victaulic(唯特利)的蓝色壳体极易辨识,专为壁厚 10S 和 40S 不锈钢管,以及壁厚 10 和 40 的镀锌不锈钢管饮用水管道系统设计的饮用水产品线

不锈钢管上,861 系列碟阀连接在两个 877 系列接头之间

Installation-Ready 免拆快装接头

Victaulic(唯特利)专利 Installation-Ready 免拆快装技术可提供简易安装和目视检验装配是否正确。

新一代 P 级密封垫圈技术

P 级密封垫圈材料具备更好的标准饮用水消毒剂的耐受性。

饮用水接头和不锈钢管止回阀连接到 SS 饮用水管道
Victaulic(唯特利)饮用水产品线

完整的系统组合

Victaulic(唯特利) 阀门、膨胀节、法兰适配接头和 PRV 站,以及更多丰富产品中供您的饮用水系统选用。

了解有关 807N 的更多详情

索取更多信息

感谢您关注 VICTAULIC(唯特利)饮用水解决方案,如需索取更多信息,请填写此表格。

807N 接头连接到不锈钢管道