869Y-3D 系列电动远程操作开关式雨淋阀
- 低流量稳定性,无需抗气蚀附件
- 配有完全支撑且强度高的隔膜
- 流动路径中无障碍
- Y 型阀体球阀(800Y 系列)
- 尺寸 1 ½ – 10″ | DN40 – DN250
- 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
- 请参考 bermad.com 上的 FP 400Y-3D Bermad 数据表
安装手册和技术文件列表
消防液压控制阀:Victaulic(唯特利)现在可为消防系统的控制和管理提供创新解决方案
为了让您在使用我们的网站时获得最佳体验,我们使用了 Cookie。在经过您允许之后,我们还会设置性能和功能 Cookie、分析 Cookie、广告 Cookie 和社交媒体 Cookie。如果您同意我们放置 Cookie,可以点击“全部接受”(您可以随时在将来改变主意)。有关更多信息,请查看我们的 Cookie 声明。