Series 7C7 Air Maintenance/Compressor Assembly

  • Installation-Ready™ 成品压缩机,出厂时已预设完毕,以适应 Victaulic(唯特利)FireLock NXT™ 装置的供气要求
  • 包括 UL 列表认证/FM 批准的 757P 系列调节型空气维护配管组件
  • 用于快速连接到系统内件的挠性软管
  • 预设空气压力开关:13 – 18 psi | 90 – 124 kPa | 0.9 – 1.2 bar
  • 可用尺寸:用于管道尺寸 1½ – 8″ | DN40 – DN200
  • 降低了噪音水平 — 低于 80 分贝