972 系列减压阀
- Victaulic(唯特利)972 系列| Bermad BC-720-P 型(球墨铸铁阀体)
- 还提供:Victaulic(唯特利)972-SS 系列(不锈钢阀体)
- 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
- 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 无论需求波动还是上游压力的变化,都能将较高的上游(进口)压力降低至恒定的下游(出口)压力
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
972系列/BC-720-P型减压阀技术文件 | 972 系列/BC-720-P 型技术文件 |
|
|
Design Data - How to Choose Correct Number of Pressure Reduction Stages for Hydraulic Control Valves in Pressure Reducing Applications | 26.22 |
|
|
972系列/BC-720-P型减压阀IOM | 972 系列/BC-720-P 型 IOM |
|
|
减压先导部件和维持保养 | #2PB-WD-T-N-N |
|
|
减压先导部件和维持保养 | #2PBL-WD-T-N-N |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案