泄压阀
- Victaulic(唯特利)973-Q 系列 |Bermad BC-73Q-P 型 – 压力可达 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- 还提供:Victaulic(唯特利)973-QHP 系列 – 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 尺寸1 ½ – 4英寸 | DN40 – DN100
- 用于减压阀 (PRV) 站的压力安全解决方案
- 防止下游管道发生不安全的超压情况
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
973-Q系列/BC-73Q-P型泄压阀技术文件 | Series 973-Q/Model BC-73Q-P Submittal | |
973-Q 系列/BC-73Q-P 型泄压阀 IOM | 973-Q 系列/BC-73Q-P 型 IOM |
Hydraulic Control & Air Pressure Relief Valves Through our exclusive partnership with Bermad, Victaulic now offers innovative solutions for