979-4 系列超压切断阀
- Victaulic(唯特利)979-4 系列 | Bermad BC-794-P 型 – 压力可达 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- 还可提供:唯特利979-4HP系列 – 压力可达400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
- 用于减压阀 (PRV) 站的压力安全解决方案
- 防止下游管道发生不安全的超压情况
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
979-4 系列/BC-794-P 型超压切断阀技术文件 | 979-4 系列/BC-794-P 型技术文件 |
|
|
979-4 系列/BC-794-P 型超压切断阀 IOM | 979-4系列/BC-794-P型IOM |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案