968-F 系列过滤器
- Victaulic(唯特利)968-F 系列 | Bermad BC-70F-P 型(球墨铸铁阀体)– 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 同时提供:Victaulic(唯特利)968-F-SS 系列(不锈钢阀体)– 压力可达 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 还提供:Victaulic(唯特利)969-F 系列 | Bermad BC-80F-P 型 – 压力可达 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
- 保护管道和阀门免受大型异物的(如棍棒和石块)的损坏
- 安装在控制阀、流量计和其他系统组件的上游
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系