972-PD 系列比例减压阀
- 唯特利972-PD系列 | Bermad BC-720-PD-P型 – 压力可达400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 同时提供:Victaulic(唯特利)982-PP 系列 | Bermad BC-820-PP-P 型 – 压力可达 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- 尺寸1 ½ – 8英寸 | DN40 – DN200
- 无论需求波动还是上游压力的变化,都能将较高的上游(进口)压力降低至恒定的下游(出口)压力
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系