Bermad 700系列 | 唯特利970系列
- 液压控制阀是能够控制压力、流量或液位等变量的装置
- 可选配置包括:开/关、减压、泄压、保压和流量控制(定制解决方案可以包括以上功能的任意组合)
- 尺寸 1½ – 48″ | DN40 – DN1200
- 压力可达 400 psi | 2758 kPa | 25 bar
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Bermad 700 系列液压控制阀数据表 | 700 系列数据表 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案