Bermad 800 系列 | Victaulic(唯特利)980 系列

  • 液压控制阀是能够控制压力、流量或液位等变量的装置
  • 可选配置包括:开/关、减压、泄压、保压和流量控制(定制解决方案可以包括以上功能的任意组合)
  • 尺寸 1½ – 20″ | DN40 – DN500
  • 压力可达 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系