Bermad A30 型 | Victaulic(唯特利)9A3 系列气阀
- 自动放气阀可以高效排出高压管道中的气泡
- 阀体材料:玻璃纤维增强尼龙
- 尺寸 ¾ – 1″ | DN20 – DN25
- 压力可达230 psi | 1586 kPa | 16bar
- 温度可达140°F | 60°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Bermad A30 型自动排气阀数据表 | A30 数据表 |
Hydraulic Control & Air Pressure Relief Valves Through our exclusive partnership with Bermad, Victaulic now offers innovative solutions for