Bermad C30 型 | Victaulic(唯特利)9C3 系列气阀
- 组合式排气阀可以释放高压管道中的气泡,还可在管道注水和排水期间排出空气
- 阀体材料:玻璃纤维增强尼龙
- 尺寸 ¾ – 1″ | DN20 – DN25
- 压力可达230 psi | 1586 kPa | 16bar
- 温度可达140°F | 60°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Bermad™ C30 型组合式气阀数据表技术文件 | C30 数据表 |
|
管端制备机器与工具:管端制备应该做到快速、轻松且无杂乱。为什么要舍多求少
混合型灭火系统:Victaulic(唯特利)Vortex™ 是一款双灭火剂灭火系统,专为数据中心和发电厂等对水敏感的设施而设计
液体循环平衡阀与解决方案;液体循环平衡是控制液体循环系统的一种手段和方法,因此可提供
消防液压控制阀:Victaulic(唯特利)现在可为消防系统的控制和管理提供创新解决方案
FireLock NXT™ 阀门解决方案不只是阀门 - 简单易用。我们针对客户的确切需求精心设计的 FireLock NXT™ 阀门
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案
干式喷淋头系统解决方案。如今,干式管道消防喷淋头系统具有各种形状和尺寸,但主要功能仍然是
挠性喷淋头管件信心。速度。性能。VicFlex™ 由 Victaulic 独力设计和制造,提供了无可匹敌的可靠性:100% 的抗扭结能力。
Installation-Ready™ 沟槽技术管道接头和管件;什么是 Installation-Ready™ 技术?已获专利的 Victaulic(唯特利)Installation-Ready™ 接头可提供快速、便捷的管道连接。
Firelock™ Installation-Ready™ 管件 – 消防管道管件:自我们首创沟槽概念后,对消防管件最具创新性的改进
引进新式蒸汽解决方案;Victaulic 新式蒸汽解决方案是连接蒸汽系统最快、最有效的方式
Vic-Pr ess™ 系统,用于壁厚 Schedule 10S 的不锈钢管道:Vic-Press™ 系统旨在为壁厚 Schedule 10S 的成品管道提供快速、简单的连接
Mechanical Pipe Joining Systems Togetherness – that’s what our mechanical joining systems are about. Our Seals and Joining Technologies
适用于薄壁不锈钢,行业首创的沟槽式机械管道系统,可在高达 16 BAR 的压力下运行
饮用水管道连接和流量控制解决方案;Victaulic(唯特利)为商业和工业饮用水管道系统提供管道系统解决方案
先进沟槽系统 (AGS™) – 法兰连接和管道焊接的替代方案;最快速、最可靠的机械管道连接系统
用于连接聚氯乙烯 (PVC)/氯化聚氯乙烯 (CPVC) 管道的系统解决方案,避免了传统安装方法导致的固化时间、化学品和气味
Victaulic®(唯特利™)刀闸阀;改变游戏规则;业界首款“在线”维护式刀闸阀。• 可用于沟槽
动态移动接头 选择 VICTAULIC 作为您的合作伙伴,获取适应动态移动的全套系统解决方案 联系我们 Victaulic 推出
从街边的消防设备到室内的喷淋头,不会有任何难题。提供多功能性和价值。“Victaulic(唯特利)的产品始终处于领先地位
用于高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的系统解决方案。业内首创的用于机械连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管道的 Installation-Ready™ 平端和沟槽技术
我们最谦虚的宏伟梦想。QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™ 系统。索取信息。连接暖通空调 (HVAC) 系统中 ½" 至 2" 管道的最高效和最经济的方法
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
TURNKEY SOLUTIONS FOR DATA CENTERS “Being able to use a [Victaulic Grooved] system that’s quite flexible was a cost
Request Information STATE-OF-THE-ARTS The RG5200i roll grooving tool is the FIRST intelligent grooving tool in its class to provide