Bermad C50 型 | Victaulic(唯特利)9C5 系列
- 组合式排气阀可以释放高压管道中的气泡,还可在管道注水和排水期间排出空气
- 阀体材料:玻璃纤维增强尼龙
- 尺寸 2 – 4″/DN50 – DN100
- 压力可达 150 psi/1034 kPa/10 bar
- 温度可达 140°F/60°C
- 仅在某些地区供货,有关详细信息,请与唯特利联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Bermad C50 型组合式气阀数据表 | C50 数据表 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案