Bermad C70 型 | Victaulic(唯特利)9C7 系列气阀
- 组合式放气阀可以释放高压管道中的气泡(放气阀),还可在管道注水和排水期间排出空气(气阀/真空阀)
- 阀体材料:球墨铸铁(标配)
- 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200
- 压力可达 580 psi | 3999 kPa | 40 bar
- 温度可达140°F | 60°C
- 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
Bermad C70 型组合式气阀数据表 | C70 数据表 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案