935-H 系列直接作用减压阀
- Victaulic(唯特利)935-H 系列 | Bermad BC-CAP-P 型
- 尺寸 1/2 – 2″ | DN15 – DN50
- 压力可达 300 psi | 2038 kPa | 21 bar
- 无论需求如何波动或上游压力如何变化,都会将较高的上游(进口)压力降低至恒定的下游(出口)压力
- 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
935-H 系列/BC-CAP-P 型直接作用减压阀技术文件 | 935-H 系列技术文件 |
|
|
935-H 系列/BC-CAP-P 型直接作用减压阀 IOM | IOM 935-H 系列_BC-CAP-P 型 |
|
液压控制阀和排气阀:通过与 Bermad 进行独家合作,Victaulic(唯特利)现在能够提供创新解决方案