FireLock™ V2709 型

  • 商用
  • 轻度 | 一般
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 水平侧墙式
  • 标准反应型
  • 1/2″ | 15mm NPT
  • 135°、155°、175°、200°、286°、360° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141°、182° (C)
  • cULus、FM、LPCB、CCCf、CE
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 250 psi | 17 bar
  • 扳手:V27、V27-2