FireLock™ V2727 型

  • 商用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 欧版下喷式
  • 标准反应型
  • 1/2″ | 15mm NPT
  • 135°、155°、175°、200°、286°、360° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141°、182° (C)
  • cULus,VdS,LPCB,CE
  • 黄铜,铬,白色,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V27、V27-2