FireLock™ V3413 型

  • 加大
    覆盖型
  • 轻度危险
  • K14.0 | S.I.20.2
  • 下喷式
  • 标准反应型
  • 3/4英寸 | 20毫米NPT
  • 135°、155°、175°、200° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141° (C)
  • cULus, FM
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V34