FireLock™ V3802 型

  • 商用
  • 轻度 | 一般
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 隐藏下喷式
  • 快速反应型
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°、155°、175°、200° (F)
  • 57°、68°、79°、93° (C)
  • cULus、FM、LPCB、CCCf、CE
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V38-4、V38-5