FireLock™ V2404 型

  • 商用
  • 轻度危险
  • K4.2 | S.I.6.1
  • 下喷式
  • 快速响应型
  • 3/8″ | 10 mm NPT
  • 135°、155°、175°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141°、182° (C)
  • cULus
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V27、V27-2