FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ 管件系列
- 142号焊接接口
- NAP-1 焊接柱塞锥体
- WB-1 焊接柱塞锥体
- 922型T型接口
- 101号Installation-Ready™ 90º弯头
- 108型Installation-Ready™刚性接头
- 102号Installation-Ready™三通
- 148号喷淋头异径管,NPT或BSPT喷淋头接口
- 143号螺纹短节
- 145号NPT或BSPT母螺纹 x 沟槽90º弯头
- 147 号对头喷淋头三通
- 111 号沟槽管端弯头
- 116 号氯化聚氯乙烯 (CPVC) 适配接头
- No. 118 1″ Outlet Coupling
- 146号盲板
- 140号NPT或BSPT公螺纹 x 沟槽适配接头
- 141号NPT或BSPT母螺纹 x 沟槽适配接头
- 滚制开槽工具RG2100
- 带捕获接头的VicFlexTM AH2-CC系列编织挠性软管
- 113 号主管和接口异径三通
- 114 号沟槽三通
- 117 号 45º弯头
- 供货尺寸:1″/DN25
- 压力可达365 psi/2517 kPa/25BAR