FireLock™ V2704 型

  • 商用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 上喷式
  • 快速响应型
  • 1/2″/15 mm NPT/IGS Grooved
  • 135°、155°、175°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141° (C)
  • cULus,FM,VdS,LPCB,CCCf,CE
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 250 psi | 17 bar
  • 扳手:V27、V27-2