FireLock™ V2722 型

  • 库房用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 上喷式
  • 快速反应型
  • 1/2″ | 15 mm NPT/IGS,带沟槽
  • 135°、155°、175°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、 141° (C)
  • cULus, FM
  • 黄铜,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V27,V38