FireLock™ V2723 型
- 库房用
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K5.6 | S.I.8.1
- 下喷式
- 标准反应型
- 1/2″ | 15 mm NPT/IGS,带沟槽
- 135°、155°、175°、200°、286° (F)
- 57°、68°、79°、93°、141° (C)
- cULus, FM
- 黄铜,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V27,V38
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
K5.6 中间层上喷式/下喷式,标准/快速反应型 V2721 型、V2722 型、V2723 型、V2724 型技术文件 | 40.22 |
|
|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 |
|
|
V2723型、V2724型、V3419型和V3420型套件装配手册 | I-V27_V34.Kit |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|