FireLock™ V2742型
- 住宅用
- K4.9 | S.I.7.1
- 隐藏下喷式
- 快速反应型
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155° (F)
- 68° (C)
- cULus
- 铬,白色,黑色,定制,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V39,27-2
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 | |
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 | |
FireLock™ V2742 型技术文件 | 40.52 |