FireLock™ V2754 型

  • Standard Spray
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 传统型
  • 快速响应型
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°、155°、175°、200°、286°、360° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141°、182° (C)
  • cULus
  • 黄铜,VC-250
  • 300 psi | 21 bar
  • 扳手:V27、V27-2