FireLock™ V2758 型

  • 加大
    覆盖型
  • 轻度危险
  • K5.6 | S.I.8.1
  • 水平侧墙式,凹装水平侧墙式
  • 快速响应型
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°、155°、175°、200° (F)
  • 57°、68°、79°、93° (C)
  • cULus, FM
  • 黄铜,镀铬,白色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V27、V27-2