FIRELOCK™ MODEL FL-SR/DRY/C, DRY TYPE, STANDARD RESPONSE, CONCEALED PENDENT V3303 – K8.0 (11.5 SI)

  • 干式产品
  • 轻度 | 一般
  • K8.0 | S.I.11.5
  • 隐藏下喷式
  • 标准反应型
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°,155°,200° (F)
  • 57°,68°,93° (C)
  • cULus
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V33