FIRELOCK™ MODEL FL-QR/DRY/C, DRY TYPE, QUICK RESPONSE, CONCEALED PENDENT V3304 – K8.0 (11.5 SI)
- 干式产品
- 轻度 | 一般
- K8.0 | S.I.11.5
- 隐藏下喷式
- 快速反应型
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°,155°,200° (F)
- 57°,68°,93° (C)
- cULus
- 黄铜,铬,白色,黑色,定制
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V33
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ Model FL-QR/DRY/C Concealed Pendent Sprinklers K5.6 (8.1 SI), K8.0 (11.5 SI) Submittal | 45.03 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|
干式喷淋头系统解决方案。如今,干式管道消防喷淋头系统具有各种形状和尺寸,但主要功能仍然是