FireLock™ V3402 型

  • 商用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K8.0 | S.I.11.5
  • 上喷式
  • 快速反应型
  • 3/4″ | 20 mm NPT/IGS Grooved
  • 135°、155°、175°、200° (F)
  • 57°、68°、79°、93° (C)
  • cULus,FM,VdS,LPCB,CCCf,CE
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V34