FireLock™ V3403 型

  • 库房用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K11.2 | S.I.16.1
  • 上喷式
  • 标准反应型
  • 3/4" | 20 mm NPT、BSPT 或带沟槽的 FireLock™ IGS™
  • 135°、155°、175°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、79°、93°、141° (C)
  • cULus,FM,CNBOP
  • 黄铜,铬,白色,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V27,V38