FireLock™ V3408 型
- 库房用
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K11.2 | S.I.16.1
- 下喷式
- 快速反应型
- 3/4" | 20 mm NPT、BSPT 或带沟槽的 FireLock™ IGS™
- 135°、155°、175°、200°、286° (F)
- 57°、68°、79°、93°、 141° (C)
- cULus,FM,CNBOP
- 黄铜,铬,白色,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V34
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
K11.2下喷式和上喷式,标准型和快速反应型 V3403型、V3404型、V3407型、V3408型技术文件 | 40.20 |
|
|
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ V9 型喷淋头接头安装说明 (I-V9) | I-V9 |
|
|
FireLock™ IGS V9 型 Installation-Ready 喷淋头接头技术文件 | 10.65 |
|
|
IGS™ Groove Specifications | 25.14 |
|
|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|