FireLock™ V3412 型
- 加大
覆盖型 - 轻度危险
- K11.2 | S.I.16.1
- 下喷式
- 快速反应型
- 3/4英寸 | 20毫米NPT
- 135°、155°、175°、200° (F)
- 57°、68°、79°、93° (C)
- cULus, FM
- 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V34
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 | |
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 | |
FireLock™ V3411/V3412 型技术文件 | 40.30 |