FireLock™ V3418 型
- 库房用
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K8.0 | S.I.11.5
- 上喷式
- 快速反应型
- 带沟槽的 3/4″ | 20 mm NPT/IGS
- 135°、155°、175°、200°、286° (F)
- 57°、68°、79°、93°、 141° (C)
- cULus, FM
- 黄铜,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V34
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ V3417型/V3418型/V3419型/V3420型技术文件 | 40.23 |
|
|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|