FireLock™ V3419 型
- 库房用
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K8.0 | S.I.11.5
- 下喷式
- 标准反应型
- 3/4英寸 | 20毫米NPT
- 135°、155°、175°、200°、286° (F)
- 57°、68°、79°、93°、141° (C)
- cULus, FM
- 黄铜,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V34
安装手册和技术文件列表
文件名称 | 文件编号 | Download or Add to Collection |
---|---|---|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 | |
V2723型、V2724型、V3419型和V3420型套件装配手册 | I-V27_V34.Kit | |
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 | |
FireLock™ V3417型/V3418型/V3419型/V3420型技术文件 | 40.23 |