FireLock™ V3426 型
- 住宅用
- K6.9 | S.I.9.9
- 下喷式
- 快速反应型
- 3/4英寸 | 20毫米NPT
- 155°、175° (F)
- 68°、79° (C)
- cULus
- 黄铜,镀铬,白色,定制,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V34
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | Downloads | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ V3426 型技术文件 | 40.48 |
|
|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|