FireLock™ V3605 型
- 干式产品
- 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
- K5.6 | S.I.8.1
- 下喷式
- 标准反应型
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°、155°、200°、286° (F)
- 57°、68°、93°、141°(C)
- cULus, FM
- 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
- 175 psi | 12 bar
- 扳手:V36
安装手册和技术文件列表
资源 | 文件编号 | 下载 | 加入下载列表 |
---|---|---|---|
FireLock™ V3606/V3605 型技术文件 | 40.60 |
|
|
FireLock™ 喷淋头涂层数据表 TB-901 | TB-901 |
|
|
FireLock™自动喷淋头安装手册 | I-40 |
|
干式喷淋头系统解决方案。如今,干式管道消防喷淋头系统具有各种形状和尺寸,但主要功能仍然是