FIRELOCK™ MODEL FL-QR/DRY, DRY TYPE, QUICK RESPONSE, PENDENT AND RECESSED PENDENT V3608 – K8.0 (11.5 SI)

  • 干式产品
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K8.0 | S.I.11.5
  • 下喷式
  • 快速反应型
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°、155°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、93°、141°(C)
  • cULus, FM
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V36