FIRELOCK™ MODEL FL-SR/DRY/SW, DRY TYPE, STANDARD RESPONSE, HORIZONTAL SIDEWALL AND RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL V3611 – K8.0 (11.5 SI)

  • 干式产品
  • 轻度 | 一般
  • K8.0 | S.I.11.5
  • 水平侧墙式
  • 标准反应型
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°、155°、200°、286° (F)
  • 57°、68°、93°、141°(C)
  • cULus
  • 黄铜,铬,白色,黑色,定制,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V36