FireLock™ V4001 型

  • 干式产品
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K11.2 | S.I.16.1
  • 下喷式
  • 标准反应型
  • 1" | 25 mm NPT/BSPT/FireLock IGS™ 带沟槽的
  • 155°、200°、286° (F)
  • 68°、93°、141° (C)
  • cULus
  • 镀铬,白色,VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V34