FireLock™ V4601 型

  • 库房用
  • 轻度危险 | 中度危险 | 中度危险 | 库房用
  • K25.2 | S.I.36.8
  • LP-46低压下喷式
  • 标准反应型
  • 1″ | 25 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
  • 162°、212°、286° (F)
  • 72°、100°、141° (C)
  • cULus,FM,CNBOP
  • 黄铜
  • 175 psi | 12 bar
  • 扳手:V46